igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
64 mm
Diâmetro máx. do condutor
57 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
437.5 mm
Raio de curvatura [R]
150 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
mais IVA e portes de envioPreço a pedido
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : H4Q.64L.437.150.0Preço a pedido
Calhas articuladas da série H4Q.64L | Travessas em todos os elos: com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 64mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitH4Q.64L.437.150.0437.5150

.jpg)