igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
80 mm
Diâmetro máx. do condutor
36 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
87 mm
Raio de curvatura [R]
150 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
mais IVA e portes de envioPreço a pedido
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E61.80.08.150.0Preço a pedido
Série E61.80 | Abertura de ambos os lados ao longo do raio interior e exterior | Altura interior: 80 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitE61.80.08.150.087150

.jpg)