igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
62 mm
Diâmetro máx. do condutor
46 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
50 mm
Raio de curvatura [R]
115 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
9,51 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio190,20 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E61.62.05.115.0190,20 EUR
Calhas articuladas da série E61.62 | Abertura de ambos os lados, baixa vibração, silenciosa e adequadas para salas limpasAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitE61.62.05.115.050115

.jpg)