igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
52 mm
Diâmetro máx. do condutor
46 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
40 mm
Raio de curvatura [R]
125 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
4,62 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio157,08 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E61.52.040.125.0157,08 EUR
Calhas articuladas da série E61.52 | Abertura de ambos os lados, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpasAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitE61.52.040.125.040125

.jpg)