igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
40 mm
Diâmetro máx. do condutor
36 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
40 mm
Raio de curvatura [R]
63 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
4,89 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio176,04 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E61.40.040.063.0176,04 EUR
Calhas articuladas da série E61.40 | Abertura de ambos os lados, baixa vibração, silenciosa e adequada para salas limpasAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitE61.40.040.063.04063

.jpg)