igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
29 mm
Diâmetro máx. do condutor
25 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
30 mm
Raio de curvatura [R]
55 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
1,95 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio89,70 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E6.29.030.055.089,70 EUR
Calhas articuladas da série E6.29 | Robustas, baixa vibração, silenciosas e adequadas para salas limpasAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitE6.29.030.055.03055

.jpg)