igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
64 mm
Diâmetro máx. do condutor
57 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
75 mm
Raio de curvatura [R]
125 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
10,68 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio117,48 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E4.64L.075.125.0117,48 EUR
Calhas articuladas da série E4.64L | Travessas em todos os elos e com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 64mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitE4.64L.075.125.075125

.jpg)