igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
31 mm
Diâmetro máx. do condutor
28 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
40 mm
Raio de curvatura [R]
55 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
3,17 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio69,74 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E4.31L.040.055.069,74 EUR
Calhas articuladas da série E4.31L | Travessas em todos os elos: com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 31 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitE4.31L.040.055.04055

.jpg)