igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
48.5 mm
Diâmetro máx. do condutor
35 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
75 mm
Raio de curvatura [R]
75 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
5,02 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio75,30 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E300.075.075.075,30 EUR
Calhas articuladas easy chain® da série E300 | Fácil abertura pelo raio exterior | Altura interior: 48,5 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotE300.075.075.07575

.jpg)