igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
36.5 mm
Diâmetro máx. do condutor
28 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
75 mm
Raio de curvatura [R]
63 mm
Estrutura do artigo & cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
2,82 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio50,76 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E26.07.063.050,76 EUR
Calhas articuladas easy chain® da série E26 | Fácil abertura pelo raio exterior | Altura interior: 36,5 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotE26.07.063.07563

.jpg)