igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
32 mm
Diâmetro máx. do condutor
25 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
23 mm
Raio de curvatura [R]
40 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
1,03 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio33,99 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E16.2.040.033,99 EUR
Calhas articuladas easy chain® da série E16 | Fácil abertura pelo raio exterior | Altura interior: 32 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitE16.2.040.02340

.jpg)