igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
11.3 mm
Diâmetro máx. do condutor
5 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
19.5 mm
Raio de curvatura [R]
18 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
0,47 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio31,49 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E065.2/9.018.031,49 EUR
Calhas articuladas easy chain® da série E065.2 | Fácil abertura pelo raio exterior | Altura interior: 11,5 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitE065.2/9.018.019.518

.jpg)