igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
9.4 mm
Diâmetro máx. do condutor
4.5 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
30 mm
Raio de curvatura [R]
28 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
0,57 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio43,89 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E045.3/9.028.043,89 EUR
Calhas articuladas easy chain® da série E045.3 | Com 3 compartimentos, fácil abertura pelo raio exterior | Altura interior: 9,4 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotE045.3/9.028.03028

.jpg)