igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
9.4 mm
Diâmetro máx. do condutor
5.5 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
10 mm
Raio de curvatura [R]
18 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
0,43 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio33,11 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E045.10.018.033,11 EUR
Calhas articuladas série E045 | travessas bipartidas ao longo do raio exterior | altura interior: 9,4 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotE045.10.018.01018

.jpg)