igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
5 mm
Diâmetro máx. do condutor
3 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
5 mm
Raio de curvatura [R]
10 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
0,37 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio37,00 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : E03.05.010.037,00 EUR
Calhas articuladas easy chain® da série E03 | Fácil abertura pelo raio exterior | Altura interior: 5mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotE03.05.010.0510

.jpg)