igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
22 mm
Diâmetro máx. do condutor
19.5 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
20 mm
Raio de curvatura [R]
45 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centro
mm
Preço total
2,30 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio135,70 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : C6.22.020.045.17135,70 EUR
Energy chain series C6.22 | Highest cleanroom suitability, very low abrasion, high strength | Inner height: 22mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeitC6.22.020.045.172045

.jpg)