igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
17 mm
Diâmetro máx. do condutor
14 mm

Princípio de abertura
Abertura ao longo do raio exterior
Largura interior [Bi]
15 mm
Raio de curvatura [R]
38 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
1,15 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio37,95 EUR
saída a partir de 2 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : B15.015.038.037,95 EUR
Calhas articuladas da série B15 | Abertura das travessas pelo raio exterior | Altura interior: 17mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit-dotB15.015.038.01538

.jpg)