igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
204 mm
Diâmetro máx. do condutor
184 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
100 mm
Raio de curvatura [R]
325 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
127,00 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio508,00 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 840.13.325.0508,00 EUR
Calhas articuladas da série 840 | Travessas em todos os elos: com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 204mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit840.13.325.0100325

.jpg)