igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altura interior [Hi]
200 mm
Diâmetro máx. do condutor
184 mm

Princípio de abertura
Podem ser abertas ao longo do raio interior e exterior
Largura interior [Bi]
200 mm
Raio de curvatura [R]
325 mm
Estrutura do artigo e cálculo do preço
Deslocamento do centroinfo
info
Preço total
184,78 EUR / Elo da calhamais IVA e portes de envio739,12 EUR
saída a partir de 3 dias úteis.
Lista de artigos
(1)Calha articulada
Art. n.º : 800.20.325.0739,12 EUR
Calhas articuladas da série 800 | Travessas em todos os elos: com abertura pelo raio interior e exterior | Altura interior: 200 mmAplicação
igus-icon-checkSem suporte
Deslizante
Aplicações verticais suspensas
Calha articulada
igus-icon-lieferzeit800.20.325.0200325

.jpg)