Cabo coaxial em TPE | CFKoax 75 Ω

MAT90455658 product image
igus-icon-lupe
  • Para aplicações extremamente exigentes
  • Revestimento exterior em TPE
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Sem silicone
  • Resistentes a raios UV
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 60811-404), resistente a bio óleos (de acordo com a VDMA 24568 com Plantocut 8 S-MB testado pela DEA)
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeitMAT90455658
Ficha SUB-D/Ficha SUB-D
10
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas