Cabos VGA pré-montados

Os cabos VGA da igus são especialmente concebidos para cargas muito elevadas. O revestimento exterior de elevada duração de vida em TPE assegura a <Dispositivos de elevada duração de vida igus | Os cabos são resistentes à <="força à hidrólise" e Oferece uma excelente resistência a óleos de acordo com a norma DIN EN 60811-404 e resistência a bio-óleos de acordo com a norma VDMA 24568, testado com Plantocut 8 S-MB da DEA. Com uma garantia até 4 anos, estes cabos fornecem resultados fiáveis em aplicações industriais.

Quantidade de produtos 0
De momento, não existem produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® ajuda-o de imediato! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas