Polymer Rotation Module PRM - complete set [rotation angle: up to 360°]

<p><b>1 complete set consists of:</b></p><p>+ Energy chain with reverse bend radius<br>+ Mounting brackets<br>+ Guide trough<br>+ Separators<br>+ Strain relief</p>
igus-icon-lupe

1 complete set consists of:

  • Energy chain with reverse bend radius
  • Mounting brackets
  • Guide trough
  • Separators
  • Strain relief


Recommended mounting position: Floor

igus-icon-lieferzeitPACK.PRM200.10.0001
10
200
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

igus-icon-phone226 199 105*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h