514: Parafuso de bloqueio – sistema métrico

I-514-M12 product image
igus-icon-lupe
I-514-M12 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
I-514-M12 product image
I-514-M12 technical drawing
  • Isentas de halogéneos, fósforo e cádmio
  • Peças com rosca métrica: PA-GF
  • IP54
  • Intervalo de temperatura: -20 °C a +60 °C; a curto prazo +100°C
  • Material: Poliamida reforçada a fibra de vidro cinza clara
igus-icon-lieferzeit-dotI-514-M12
M12 x1.5
Não tem a certeza se é adequado?

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas