- igubal® rolamento de extremidade de haste com rosca externa
Alterar idioma :
igubal® haste extremidade com rosca externa
igubal® extremidades da haste são resistentes à corrosão e podem ser utilizadas sem problemas mesmo em condições condições adversas. Em ambientes húmidos ou molhados, são resistentes aos ácidos e álcalis fracos e álcalis fracos. A sua resistência à sujidade e ao pó deve ser realçada.
Caixa
feito de igumid G, polímero particularmente resistente ao impacto e reforçado com fibras longas.
Adequado para utilização a longo prazo a temperaturas de -40 °C a +90 °C
Neste caso,a A tampa esférica é feita de iglidur® J, um material que se caracteriza por uma baixa absorção de humidade, valores de fricção mais baixos em funcionamento a seco e uma tendência de deslizamento. Este último é particularmente importante para cargas baixas e movimentos muito lentos.
Áreas típicas de aplicação