- Montagem simplificada graças à caixa hexagonal; bloqueio direto graças à porca moldada
- Direção da rosca: direita / esquerda
- Material do alojamento: igumid® G
- Série dimensional K em conformidade com a DIN ISO 12240
Terminais de rótula igubal com rosca fêmea e alojamento hexagonal
igubal® terminal de rótula com rosca interna
As chumaceiras de rótula igubal® são resistentes à corrosão e podem ser utilizadas sem problemas mesmo em condições difíceis. Em ambientes húmidos ou molhados, são resistentes a ácidos e alcalinos fracos. É de salientar a resistência à sujidade e ao pó.
Alojamento feito de igumid G, um polímero particularmente resistente ao impacto e reforçado com longas fibras. Adequado para temperaturas de -40 °C a +90 °C durante um longo período de tempo.
Nas chumaceiras esféricas standard, a calota esférica é feita de iglidur® W300, um material que se caracteriza por baixos coeficientes de atrito durante o funcionamento a seco e uma tendência extremamente baixa do efeito "stick-slip". Este último é particularmente importante com baixas cargas e movimentos muito lentos.
- Funcionamento a seco isento de manutenção
- Particularmente rentável
- Sem lubrificação
- Rigidez elevada
- Resistência à fadiga muito elevada sob cargas variáveis
- Compensação de desalinhamentos
- Compensação de cargas nas extremidades
- Insensível à sujidade, ao pó e ao cotão
- Resistentes à corrosão e a substâncias químicas
- Podem ser utilizadas em ambientes líquidos
- Elevada capacidade de amortecimento
- Indicada para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
- Anéis interiores com folga muito reduzida
- Muito leve
Áreas de aplicação comuns:
- Construção de bicicletas
- Construção civil
- Embalagem
- Offshore