Terminais de rótula igubal® com rosca macho, anel interior em iglidur X

KALM-ES-06-X-EK product image
igus-icon-lupe
KALM-ES-06-X-EK product image
igus-icon-lupe
KALM-ES-06-X-EK technical drawing
igus-icon-lupe
KALM-ES-06-X-EK technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Terminais de rótula igubal® com rosca macho, anel interior em iglidur X
Terminais de rótula igubal® com rosca macho, anel interior em iglidur X
Terminais de rótula igubal® com rosca macho, anel interior em iglidur X
Terminais de rótula igubal® com rosca macho, anel interior em iglidur X
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Housing made of stainless steel (1.4301) or die-cast zinc
  • Spherical ball made of stainless steel (1.4305)
  • Maintenance-free inner ring made of iglidur X
  • Temperature-resistant up to +250 °C
  • Dimension series K based on DIN ISO 12240
  • With stainless steel spherical cap for high transverse loads
igus-icon-lieferzeit-dotKALM-ES-06-X-EK
6
Stainless steel die-casting
Aço inoxidável
Esquerda
rosca normal
Não tem a certeza se é adequado?