Forquilhas igubal®As forquilhas igubal® também podem ser utilizadas em condições difíceis sem qualquer problema. Em ambientes húmidos ou molhados, são resistentes a ácidos e alcalinos fracos. É de salientar a resistência à sujidade e ao pó.
As forquilhas igubal® são todas feitas de polímero sólido igumid® G de acordo com a norma DIN 71752, que pode ser combinado com os terminais de rótula da série dimensional E. O igumid® G é um polímero reforçado com fibras longas, particularmente resistente aos impactos. Adequadas para temperaturas entre -30 °C e +80 °C com utilização a longo prazo.
- Leves
- Rigidez elevada
- Total resistência à corrosão
- Elevada resistência à tração
- Amortecimento de vibrações
- Redução de ruído
- Pode ser combinada com os terminais de rótula da série dimensional E
Áreas típicas de aplicação:- Indústria alimentar
- Embalagem
- Aplicações pesadas
- Indústria automóvel
- Abate e eliminação
- Automação