Cavilhas de engate rápido igubal®Os produtos igubal® podem ser encontrados rapidamente em caso de utilização indevida ou de uma falha do sistema graças aos materiais detetáveis. Mesmo o mais pequeno fragmento pode ser encontrado pelos detetores de metais.
Cavilha de engate rápido fabricada em RN246, detetável.
- Insensíveis à sujidade e às poeiras
- Não é necessária qualquer manutenção ou lubrificação
- Amortecimento de vibrações
- Leves
Áreas típicas de aplicação:- Indústria alimentar
- Embalagem
- Aplicações pesadas
- Indústria automóvel
- Abate e eliminação
- Automação
Pode encontrar muitas outras áreas de aplicação na nossa
- Para que as partículas possam ser identificadas
- Quando são necessários materiais isentos de manutenção
- Se forem utilizados componentes das séries dimensionais E e K
- Quando é necessária uma elevada resistência à compressão
<table cellpadding="10">
Quando não utilizar?- Caso as temperaturas sejam superiores a +80 °C
- Quando são necessários diâmetros superiores a 16 mm
- Se forem necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s
<a href="/varões-placas/varões-placas-plástico |