iglidur® tribo-tape A160
O revestimento com película da igus® foi concebido para o revestimento versátil de superfícies e formas tribologicamente desafiantes, para otimizar movimentos no interior das máquinas, etc. Com uma espessura de apenas 0,5-1 mm (+ 0,21 mm com adesivo), é necessário muito pouco espaço de instalação. A película é utilizada facilmente – basta cortar com uma tesoura – e o adesivo opcional proporciona possibilidades quase ilimitadas.O revestimento tribo-tape iglidur® também está disponível com fita auto-adesiva para uma instalação rápida e fácil.
Em comparação, a económica fita iglidur® A160 tem uma resistência ao desgaste muito elevada em comparação com películas de plástico igualmente finas.
Limites da zona a colar com tiras de fita adesiva
Existem limites para a força adesiva da fita sensível à pressão destas tribo-tapes. Várias influências ambientais podem afetar o sistema adesivo, provocando a descolagem da película, o que não ocorre numa colagem estrutural.
As ligações adesivas de alta resistência, que podem suportar cargas contínuas, normalmente só podem ser obtidas com colas de um ou dois componentes quimicamente reativos. Em tais casos, é necessário conciliar cuidadosamente o adesivo, o material de fixação e o pré-tratamento. As muitas potenciais combinações não nos permitem fornecer instruções precisas ou recomendações, nestes casos.Salientamos explicitamente que os adesivos da película deslizante autolubrificada iglidur® apenas facilitam a instalação e fixação da película. A experiência mostra que a força adesiva da película diminui com o tempo. A igus não é responsável por insuficiências do sistema adesivo baseado em fita adesiva.