EC.B - Sistema inteligente de monitorização do estado para deteção de rotura em calhas articuladas | Para cursos até 35m

PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
igus-icon-lupe
1 de 3
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image
PACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0 product image

As vantagens da deteção de rotura em resumo:

► Aquisição simples dos dados das máquinas

► Deteta de imediato as roturas da calha e outros erros de movimento

► Evita dispendiosos custos de reparação

► Ligação direta ao controlo da máquina

Estes smart plastics da igus para deteção de rotura são compostos pelos seguintes componentes: 

  • Caixa de sensor EC.B incluindo Cabo em polímero isento de elasticidade
  • Elementos de montagem e cabos de ligação
  • Módulo de avaliação i.Sense
  • Ligação sem potencial a PLC
igus-icon-lieferzeitPACK.IS.EC.B.SET.E4.42.10.10000.MN.5000.0
E4.42 / H4.42
5
Moving End
10
100

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas