Interrutor de proximidade drylin® E - interrutor de limite e de referência com caixa metálica e contacto de comutação mecânico

INI-AC-F-025-I-AA product image
igus-icon-lupe
  • Tensão de funcionamento: 48V DC/250V AC
  • Corrente máxima de comutação: 1000/6000mA
  • Frequência máxima de comutação: 0,25
  • Grau de proteção: IP50
igus-icon-lieferzeit-dotINI-AC-F-025-I-AA
ligação plana/ligação soldada
Contato mecânico de comutação
não

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas