igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Tamanho da instalação: dimensão da flange 22 mm
- Grau de proteção: IP30
- Binário: 0,025Nm a 0,21Nm
- Tensão de funcionamento: 12VDC e 24VDC
- Velocidade: até 463 rpm
- Possibilidade de operação direta com bateria
- Ligação do motor: conetor de baixo perfil
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-22-F-A-D
0.025