Motor DC drylin® E com engrenagem sem-fim e estriado

MOT-DC-42-J-H-B product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-42-J-H-B technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 4
Motor DC drylin® E com engrenagem sem-fim e estriado
Motor DC drylin® E com engrenagem sem-fim e estriado
Motor DC drylin® E com engrenagem sem-fim e estriado
Motor DC drylin® E com engrenagem sem-fim e estriado
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho da instalação: Dimensão da flange 42mm
  • Grau de proteção: IP20
  • Torque: 0,75Nm a 3,00Nm
  • Velocidade: até 350 rpm
  • Possibilidade de operação direta com bateria
  • Ligação do motor: fios entrançados com conetor Molex
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-42-J-H-B
2
50

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas