igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
- Tamanho da instalação: tamanho da flange 37mm
- Grau de proteção: IP30
- Torque: 0,1Nm a 1,8Nm
- Tensão de funcionamento: 12VDC e 24VDC
- Velocidade: até 440rpm
- Possibilidade de operação direta com bateria
- Ligação do motor: conetor de baixo perfil
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-AE-B-024-005-036-F-A-AAAA
0.5