Motor DC drylin® E com engrenagens de dentes retos e alojamento protetor

MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A product image
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
MOT-DC-37-M-A-A technical drawing
igus-icon-lupe
play iconMOT-DC-37-M-A-A video
igus-icon-lupe
1 de 5
Motor DC drylin® E com engrenagens de dentes retos e alojamento protetor
Motor DC drylin® E com engrenagens de dentes retos e alojamento protetor
Motor DC drylin® E com engrenagens de dentes retos e alojamento protetor
Motor DC drylin® E com engrenagens de dentes retos e alojamento protetor
Motor DC drylin® E com engrenagens de dentes retos e alojamento protetor
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Tamanho da instalação: Dimensão da flange 42mm 
  • Grau de proteção: IP41 
  • Torque: 0,1Nm a 1,5N 
  • Tensão de funcionamento: 12VDC & 24VDC 
  • Velocidade: até 440rpm 
  • Possibilidade de funcionamento direto com bateria 
  • Ligação do motor: Conector métrico M12 
igus-icon-lieferzeit-dotMOT-DC-37-M-A-A
0.1

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas