- Material: fundição de precisão em aço inoxidável 1.4408
- Material do elemento deslizante: iglidur J
Alterar idioma :
Apresentamos-lhe a chumaceira drylin W WJUME-01-ES-FG, uma solução fiável para os requisitos da sua aplicação. Fabricadas em aço inoxidável 1.4408 de elevada duração de vida, asseguram um desempenho de elevada duração de vida. Os elementos deslizantes são fabricados no material iglidur J, que possui uma excelente resistência ao desgaste e baixo atrito. Esta chumaceira foi concebida para um funcionamento eficiente, sendo um complemento essencial para as suas máquinas. Confie na qualidade dos drylin para uma funcionalidade superior.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h