- Material: fundição de precisão em aço inoxidável 1.4408
- Patins híbridos simples
- Durabilidade
- Isento de lubrificação e de manutenção
Alterar idioma :
Descubra o patim híbrido drylin W, WJRM-21-ES-FG, concebido para um movimento suave e fiável. Estes inovadores casquilhos combinam elevada resistência com materiais de baixo peso, assegurando um desempenho de elevada duração. São ideais para várias aplicações e oferecem uma resistência ao desgaste excecional. Experimente uma maior eficiência e uma redução das necessidades de manutenção com esta solução avançada da marca drylin. Melhore o seu equipamento com a WJRM-21-ES-FG para melhores resultados.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h