- Material: aço inoxidável 1.4571
- Material do elemento deslizante: iglidur® J200
Alterar idioma :
Apresentamos a chumaceira drylin W WJ200QM-01-ES, concebida para maior durabilidade e desempenho. Fabricadas em aço inoxidável 1.4571 de elevada qualidade, garantem longevidade e fiabilidade. O elemento deslizante é utilizado o material iglidur J200, proporcionando uma excelente resistência ao desgaste. Estas chumaceiras são perfeitas para uma grande variedade de aplicações, combinando resistência com um design inovador para atender às suas necessidades. Melhore os seus sistemas com este componente excecional da família drylin.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h