igus-icon-lupe
- Isento de lubrificação e de manutenção
- Material: aço inoxidável 1.4408
- Material do elemento deslizante: iglidur A180
- Durabilidade e fiabilidade
igus-icon-lieferzeitWA180UM-01-10-ES-FG
01-10
Descubra o patim drylin W WA180UM-01-ES-FG, ideal para as suas aplicações. Fabricados em aço inoxidável 1.4408 de alta qualidade, oferecem durabilidade e fiabilidade. Os elementos deslizantes em iglidur A180 asseguram um movimento suave. Confie na qualidade e inovação drylin para os seus projetos.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h