Guia prismática drylin® N | Tamanho de instalação 27 | Elemento deslizante iglidur® J com abaulamento

NWV-22-27-60-P38 product image
igus-icon-lupe
NWV-22-27-60-P38 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 2
NWV-22-27-60-P38 product image
NWV-22-27-60-P38 technical drawing
  • Material do elemento deslizante: iglide® J
  • Tipo de fixação: Saliências roscadas
  • Tamanho de instalação: largura da guia 27 mm
  • Capacidade de carga, estát.: 500 N
igus-icon-lieferzeitNWV-22-27-60-P38
60
38

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h