Guias lineares de baixo perfil drylin® N

Se a aplicação necessitar de uma altura de instalação extremamente baixa, as guias lineares drylin® N são o sistema de eleição - disponíveis em quatro diferentes larguras entre 17 e 80 mm e altura entre 6 e 12 mm. As guias lineares drylin® N são bastante leves e apresentam um funcionamento extremamente silencioso, com uma grande variedade de opções nas carruagens. As guias de alumínio estão disponíveis em prateado ou preto anodizado.
 

Quantidade de produtos 0
Infelizmente não há produtos disponíveis nesta categoria. Precisa de apoio ou de uma solução personalizada? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h