- Material do elemento deslizante: iglide® J
- Tipo de fixação: Furos passantes
- Tamanho de instalação: largura da guia 27 mm
- Capacidade de carga, estát.: 112 lb (500 N))
Alterar idioma :
Apresentamos o patim prismático deslizante drylin N, concebido para um movimento suave e fiável. Este patim de tamanho 27 inclui um elemento deslizante em iglidur J, garantindo durabilidade e baixo atrito. Com um tipo de montagem que permite uma instalação fácil através de furos passantes, ajusta-se perfeitamente a uma guia com 27 mm de largura. Capaz de suportar uma carga estática de até 500 N (112 lbs), este patim é ideal para várias aplicações onde a eficiência e a resistência são essenciais. Melhore o seu sistema com esta solução deslizante de alto desempenho.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h