igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 3
- Material do elemento deslizante: iglide® J
- Tipo de fixação: Furos passantes
- Tamanho de instalação: 40
- Capacidade de carga, estát.: 700 N
igus-icon-lieferzeit-dotNW-01-40
50
nenhum
Art. n.º
Apresentamos o patim drylin N com tamanho 40, equipado com o inovador elemento deslizante iglidur J. Este patim fiável foi concebido para uma montagem fácil através de furos passantes, garantindo um ajuste seguro. Com uma capacidade de carga estática de 700 N, oferece um desempenho robusto para diversas aplicações. Garanta um funcionamento suave e durabilidade com este componente essencial da série drylin, ideal para otimizar os seus projetos.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h