igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material do elemento deslizante: iglide® J
- Tipo de fixação: Furos passantes
- Tamanho de instalação: 27
- Capacidade de carga, estát.: 112 lb (500 N)
igus-icon-lieferzeit-dotNW-01-27-LLYZ
20
40
Direção YZ
Discover the drylin® N linear carriage in installation size 27 with an iglidur® J sliding element. This high-quality linear carriage offers a load capacity of up to 500N and is easy to install thanks to the plain holes. Ideal for applications that require durability and reliability. Rely on the quality of drylin® for your projects.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h