igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 de 2
- Material do elemento deslizante: iglidur® J200
- Tipo de fixação: Ressaltos roscados
- Tamanho de instalação: 27
- Capacidade de carga, estát.: 112 lb (500 N))
igus-icon-lieferzeit-dotNW-12-27-80-LLYZ
80
Direção YZ
Apresentamos a guia linear drylin N com tamanho estrutural 27, equipada com o elemento de deslize durável em iglidur J200. Concebida com saliências roscadas para uma montagem fácil, esta guia linear oferece uma capacidade de carga extraordinária de 500 N (112 lbs). Perfeito para várias aplicações, combina fiabilidade e eficiência, tornando-o um componente essencial para os seus projetos. Escolha a guia linear drylin N para um desempenho suave e fiável.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h