- Funcionamento manual suave: Folga e guiamento ajustáveis através de roletes excêntricos
- Carruagens económicas graças às ligas de zinco
- Para cargas até 200 N
- Totalmente isentas de lubrificação e de manutenção
Alterar idioma :
Carruagem híbrida drylin C da série "CamRoller"
Mais informações As carruagens com rolos funcionam em guias compactas de 30 mm com uma altura de apenas 30 mm. Isto torna esta série ideal para ajustes manuais, por ex. portas de segurança em máquinas-ferramenta, portas e soluções deslizantes em iates e navios, interiores de cabines e muitas outras estruturas móveis. Ao contrário dos sistemas de rolamentos de esferas tradicionais, as guias de rolos drylin C permitem um funcionamento silencioso e de baixa vibração através da utilização de rolos em plástico. São adequados para aplicações robustas, como portas de segurança, bem como para mobiliário interior de alta qualidade, como por exemplo, o ajuste de monitores, ecrãs ou ecrãs. Uma característica especial da nova série: para além de guias retas, estão também disponíveis guias curvas, e até a carruagem standard pode ser adaptada a estes raios graças à adaptabilidade dos rolos. Vantagens das guias drylin C-CamRoller.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h