igus-icon-lupe
Informações sobre o produto
- Raio mínimo de curvatura: 120 mm
- Diâmetro do veio: 8mm
- Material: aço trefilado duro
igus-icon-lieferzeitRL-A420.0108.250
250
Art. n.º
Informações sobre o produto
O veio flexível drygear® é utilizado para sincronizar o acionamento de várias caixas de engrenagens com pinhão e cremalheira. O raio de curvatura mínimo é de 120 mm. Isto permite a sincronização mesmo em curvas apertadas.
Devido ao desenho do veio flexível, é de esperar uma maior folga. Por conseguinte, os veios flexíveis não são adequados para aplicações de precisão.
Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h