Conector de encaixe standard série S, 623 acoplamento de potência

MAT0179670 product image
igus-icon-lupe
MAT0179670 product image
igus-icon-lupe
MAT0179670 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 3
MAT0179670 product image
MAT0179670 product image
MAT0179670 technical drawing
  • Material: fundição injetada de zinco niquelado/latão
  • Grau de contaminação: 3 [2]
  • Grau de proteção: IP 66/67 [ligado à corrente]
  • Categoria de sobretensão: IV
  • Gama de temperatura: de -20 °C a +130 °C
  • Porca/parafuso de união: latão niquelado
  • Material do anel de fixação: latão niquelado
  • Contactos: latão banhado a prata
  • Vedação: FPM
  • Encaixe de isolamento: PA 6.6 mod., UL 94/V0
  • Tipo de contacto: crimpagem fêmea
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179670
Tipo E de 1 pino

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas