Conector standard série D, acoplamento de potência M58

MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 product image
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179637 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 6
Conector standard série D, acoplamento de potência M58
Conector standard série D, acoplamento de potência M58
Conector standard série D, acoplamento de potência M58
Conector standard série D, acoplamento de potência M58
Conector standard série D, acoplamento de potência M58
Conector standard série D, acoplamento de potência M58
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: fundição injetada de zinco niquelado/latão
  • Grau de contaminação: 3
  • Grau de proteção: IP 66/67 [ligado à corrente]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: de -20 °C a +130 °C
  • Porca/parafuso de união: latão niquelado
  • Material do anel de fixação: alumínio niquelado
  • Contactos: latão banhado a prata/ouro
  • Vedação: FPM
  • Encaixe de isolamento: PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: crimpagem macho
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179637
Tipo E de 6 pinos

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas