Conector standard, série A, conector de sinais M23

MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 product image
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179602 technical drawing
igus-icon-lupe
1 de 5
Conector standard, série A, conector de sinais M23
Conector standard, série A, conector de sinais M23
Conector standard, série A, conector de sinais M23
Conector standard, série A, conector de sinais M23
Conector standard, série A, conector de sinais M23
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Material: Zinco fundido/latão, revestimento niquelado
  • Grau de contaminação: 3
  • Classe de proteção: IP 66/67 [ligado]
  • Categoria de sobretensão: III
  • Gama de temperatura: -20 °C a +130 °C
  • União porca/fuso: Latão, revestimento niquelado
  • Material do anel de fixação: Latão, revestimento niquelado
  • Contactos: Latão, revestimento dourado
  • Vedação: FPM/HNBR
  • Corpo isolante: PA 6,6/PBT, UL 94/V0
  • Tipo de contacto: Crimpagem da fêmea
  • Design do conetor: Conetor de sinais
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179602
Tipo P de 16 pinos com 1 ranhura de codificação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas